Componentes de carcasa para electrónica - UM-PRO LID-73N BK - 2200174

, longitud: 76 mm,Soporte, Elemento lateral, color: negro, anchura: 9,95 mm, altura: 26,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos UM-BASIC/UM-PRO
  • Perfil extruido de PVC (UM-BASIC) o de PA (UM-PRO)
  • Disponible en longitudes individuales
  • Disponible en los anchos de construcción de 72 mm, 108 mm y 122 mm
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200174
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 748 (C-1-2013)
EAN 4046356547642
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 55,550 g
Número de tarifa arancelaria 39269097
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios