Componentes de carcasa para electrónica - UM-PRO PE CONTACT L2 - 2200162

La figura muestra la variante para level 1 de placa de circuitos impresos

Contacto PE para carcasa de montaje UM-PRO para la conexión de la placa de circuitos impresos en Level 2 con el carril

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos UM-BASIC/UM-PRO
  • Perfil extruido de PVC (UM-BASIC) o de PA (UM-PRO)
  • Disponible en longitudes individuales
  • Disponible en los anchos de construcción de 72 mm, 108 mm y 122 mm
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200162
Unidad de embalaje 20 pcs
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
Página del catálogo Página 748 (C-1-2013)
EAN 4046356547253
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,610 g
Número de tarifa arancelaria 85369095