Componentes de carcasa para electrónica - MSTBO 2,5/ 3-G1L YE - 2200111

Carcasa de base, número de polos: 3, paso: 5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Carcasa de base para carcasa para electrónica ME/ME MAX
  • Paso de 5 mm
  • Dirección de conexión ortogonal a placa de circuito impreso
  • Número de polos 2 a 4
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200111
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4046356517911
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,840 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios