Caja para electrónica - ME 22,5 OT-MSTBO RD S190 - 2200107

Ninguna imagen disponible

Carcasa, Parte superior, color: rojo, anchura: 22,5 mm, altura: 38,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Al extraer un aparato de la interconexión, la cadena de señales no se interrumpe– Alimentación mediante conector MINI COMBICON estándar
  • Contactos de oro para la transmisión de datos y la alimentación de energía (125 V, 8 A)
  • Conector ME...TBUS con 5 contactos paralelos que se puede encajar en un carril simétrico para ahorrar espacio

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200107
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4046356518499
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,620 g
Número de tarifa arancelaria 85472000
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios