Caja para electrónica - ME 45 OT-1MSTBO MSV100 - 2200076

Ninguna imagen disponible

Parte superior, longitud: 99 mm, Parte superior, color: verde, anchura: 45 mm, altura: 38,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector ME...TBUS con 5 contactos paralelos que se puede encajar en un carril simétrico para ahorrar espacio
  • Contactos de oro para la transmisión de datos y la alimentación de energía (125 V, 8 A)
  • Al extraer un aparato de la interconexión, la cadena de señales no se interrumpe– Alimentación mediante conector MINI COMBICON estándar

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200076
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4046356509053
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 28,860 g
Número de tarifa arancelaria 85472000