Caja para electrónica - ME MAX 22,5 F G 3-3 BK - 2200042

Ninguna imagen disponible

Carcasa completa, longitud: 85 mm, sin rendijas de ventilación, Carcasa completa, puenteado transversal: Conector de bus para carriles, color: negro, anchura: 22,5 mm, altura: 92 mm, número de polos conector transversal: 5

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME MAX
  • Montaje sencillo
  • Disponible en los anchos de construcción de 6,2 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia

Datos mercantiles

Clave de pedido 2200042
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4046356497138
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 36,480 g
Número de tarifa arancelaria 85472000