Regleta de base - GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25 THR - 2199867

Carcasa de base, corriente nominal: 16 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 2, paso: 7,25 mm, montaje: SMD/THT/THR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Apto para carcasa para electrónica ME/ME MAX
  • Conexión de enchufe por tornillo ortogonal
  • Forma de entrega: producto a granel en embalaje de cartón o embalaje en cinta para equipamiento automatizado
  • Paso 7,25 mm para la homologación UL 600 V sin restricciones
  • Apto para soldadura THR
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2199867
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 510 (C-1-2013)
EAN 4046356495301
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 55,550 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen PL (Polonia)