Caja para electrónica - ME MAX 35 2-2 SET KMGY S6 - 2199362

La figura muestra la variante ME MAX 35 3-3 KMGY con conector de bus para carriles insertado

Carcasa para electrónica, compuesta por: Piezas de la carcasa de izquierda y derecha, 2x protecciones, 2x tapas transparentes, elemento intermedio, cerrojo-pie metálico y resorte, carcasa abierta, de 24 polos (8 x 3 polos), anchura: 35 mm, color: Gris claro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Etiquetas para rotulación complementaria opcional
  • Conector a bus para carril simétrico opcional
  • Conexión enchufable en técnica de conexión por tornillo, resorte o conexión rápida
  • Gran superficie frontal para conectores multipolares o elementos de operación y ajuste
  • Placa de circuito impreso de gran superficie con carcasas de dimens. compactas
  • Tapa ciega insertable fácilmente modificable y rotulable
  • Sencillo intercambio de módulos sin interrumpir la cadena de contacto
  • Técnica de conexión fija o enchufable combinable para hasta tres niveles de conexión, en diferentes pasos
  • Contacto de tierra funcional opcional
  • Tapa frontal transparente giratoria

Datos mercantiles

Clave de pedido 2199362
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4046356428354
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 106,960 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios