Carcasa - UM 72-PROFIL 1,55CM GN VPE1000 - 2199113

Soporte, Parte inferior, color: verde, anchura: 15,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Montaje rápido sobre carriles simétricos NS 35 o NS 32 habituales en el mercado
  • Ventaja de precio por la reducción de piezas individuales de la carcasa
  • Múltiples posibilidades para la conexión de conductores externa
  • Forma y tamaño flexibles
  • Alta estabilidad mecánica mediante atornillado de los elementos laterales con el perfil
  • Los módulos pueden rotularse a través de ranuras para rotulado en el perfil extruido con el material de señalización de Phoenix Contact

Datos mercantiles

Clave de pedido 2199113
Unidad de embalaje 1000 pcs
Cantidad de pedido mínima 1000 pcs
EAN 4046356341547
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,200 g
Número de tarifa arancelaria 39162000