Caja para electrónica - ME MAX 90 G 2-2 KMGY S94 - 2199074

Carcasa completa, longitud: 99 mm, Carcasa completa, puenteado transversal: Conector de bus para carriles, color: gris claro, anchura: 90 mm, altura: 114,5 mm, número de polos conector transversal: 5

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector a bus para carril simétrico opcional
  • Etiquetas para rotulación complementaria opcional
  • Conexión enchufable en técnica de conexión por tornillo, resorte o conexión rápida
  • Placa de circuito impreso de gran superficie con carcasas de dimens. compactas
  • Gran superficie frontal para conectores multipolares o elementos de operación y ajuste
  • Sencillo intercambio de módulos sin interrumpir la cadena de contacto
  • Tapa ciega insertable fácilmente modificable y rotulable
  • Tapa frontal transparente giratoria
  • Contacto de tierra funcional opcional
  • Técnica de conexión fija o enchufable combinable para hasta tres niveles de conexión, en diferentes pasos

Datos mercantiles

Clave de pedido 2199074
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4046356340984
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 108,330 g
Número de tarifa arancelaria 85472000