Empalmador de conectores - UHV150-KH/M12 - 2130334

La figura muestra una combinación de las variantes UHV 150-AS/AS, UHV 150-KH/AS y UHV 150-KH/KH

Borne universal con conexión por espárrago, sección: 50 ... 150 mm², anchura: 46 mm, color: Gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Amplio surtido de accesorios, como p. ej., el carril de conexión para puenteado transversal, garantiza un cableado seguro y confortable de conductores de hasta 240 mm²
  • Se pueden suministrar modelos con conexión directa o con terminal de cable así como el modelo mixto de ambas técnicas de conexión
  • Los bornes de potencia UHV ... se pueden obtener en varias variantes

Datos mercantiles

Clave de pedido 2130334
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4017918053116
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 368,260 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen IN (India)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios