Empalmador de conectores - UHV 50-M10/M10 - 2130211

La figura muestra una combinación de las variantes UHV 50-AS/AS, UHV 50-KH/AS y UHV 50-KH/KH

Borne universal con conexión por espárrago, sección: 25 ... 50 mm², AWG: 6 ... 1/0, anchura: 32 mm, color: Gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Se pueden suministrar modelos con conexión directa o con terminal de cable así como el modelo mixto de ambas técnicas de conexión
  • Los bornes de potencia UHV ... se pueden obtener en varias variantes
  • Amplio surtido de accesorios, como p. ej., el carril de conexión para puenteado transversal, garantiza un cableado seguro y confortable de conductores de hasta 240 mm²

Datos mercantiles

Clave de pedido 2130211
Unidad de embalaje 10 pcs
EAN 4017918052997
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 133,680 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen IN (India)