Empalmador de conectores - UHV 25-KH/KH - 2130156

La figura muestra una combinación de las variantes UHV 25-AS/AS, UHV 25-KH/AS y UHV 25-KH/KH

Borne universal con conexión por tornillo, sección: 6 - 25 mm², AWG: 10 - 4, anchura: 26 mm, color: Gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Se pueden suministrar modelos con conexión directa o con terminal de cable así como el modelo mixto de ambas técnicas de conexión
  • Los bornes de potencia UHV ... se pueden obtener en varias variantes
  • Amplio surtido de accesorios, como p. ej., el carril de conexión para puenteado transversal, garantiza un cableado seguro y confortable de conductores de hasta 240 mm²

Datos mercantiles

Clave de pedido 2130156
Unidad de embalaje 10 pcs
Página del catálogo Página 554 (C-1-2017)
EAN 4017918052935
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 113,780 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen IN (India)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios