Empalmador de conectores - UHV150-AS/AS - 2130033

La figura muestra una combinación de las variantes UHV 150-AS/AS, UHV 150-KH/AS y UHV 150-KH/KH

Borne universal con conexión por espárrago, sección: 50 ... 150 mm², anchura: 46 mm, color: Gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Amplio surtido de accesorios, como p. ej., el carril de conexión para puenteado transversal, garantiza un cableado seguro y confortable de conductores de hasta 240 mm²
  • Se pueden suministrar modelos con conexión directa o con terminal de cable así como el modelo mixto de ambas técnicas de conexión
  • Los bornes de potencia UHV ... se pueden obtener en varias variantes

Datos mercantiles

Clave de pedido 2130033
Unidad de embalaje 10 pcs
Página del catálogo Página 555 (C-1-2017)
EAN 4017918052812
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 326,090 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen IN (India)