Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/14-GS-3,81 - 1999275

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 14, paso: 3,81 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1999275
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918976958
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,440 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios