Regleta de base - MC 1,5/10-GF-3,5 THT-R72 - 1996948

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 10, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Encontrará más información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en 'Downloads'

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1996948
Unidad de embalaje 380 pcs
Cantidad de pedido mínima 380 pcs
Página del catálogo Página 197 (CC-2011)
EAN 4046356038171
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,160 g