Regleta de base - MC 1,5/ 8-G-3,5 THT-R56 - 1996728

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 8, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Encontrará más información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en 'Downloads'

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1996728
Unidad de embalaje 470 pcs
Cantidad de pedido mínima 470 pcs
Página del catálogo Página 197 (CC-2011)
EAN 4017918987909
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g