Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 16/ 4-ST-10,16 CP BD NZ 626 - 1995567

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Parte enchufable, corriente nominal: 76 A, número de polos: 4, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: plata

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1995567
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918992866
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 35,590 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)