Borne para placa de circuito impreso - PTSA 1,5/ 2-3,5-Z GY - 1994513

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión nominal: 250 V, paso: 3,5 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1994513
Unidad de embalaje 250 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4017918984533
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,120 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios