Conector enchufable para placa de circ. impreso - GIC 2,5/ 5-ST-7,62 1,3-5BD1-5Q - 1993255

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 5, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
  • Paso más grande para requisitos de tensión elevados
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1993255
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918982485
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,520 g