Nyomtatott áramköri kapocs - MKDSP 10/ 2-10,16 GY - 1993006

Az ábrán egy 8 pólusú változat látható

NYÁK sorkapocs, névleges áram: 57 A, névleges feszültség: 1000 V, raszterméret: 10,16 mm, pólusszám: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: szürke. A termék különböző pólusszámokkal sorolható!

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1993006
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356011648
Número de tarifa arancelaria 85369010