Borne para placa de circuito impreso - MKDSP 3/14-5,08 OG - 1992405

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 14, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: naranja

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1992405
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918981372
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 28,800 g
Número de tarifa arancelaria 85369010