Borne para placa de circuito impreso - ZFK3DSA 1,5-5,08-12 - 1991671

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 12, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1991671
Unidad de embalaje 10 pcs
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4017918964863
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 55,000 g
Número de tarifa arancelaria 85369010