Borne para placa de circuito impreso - PT 1,5/ 9-PVH-5,0 BK - 1991367

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 9, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1991367
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4017918958374
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,210 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!