Borne para placa de circuito impreso - PT 1,5/ 2-5,0-V BD:M11,M12 - 1990724

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: verde
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
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
  • Permite la conexión de dos cables
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1990724
Unidad de embalaje 250 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4017918955359
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,930 g
Número de tarifa arancelaria 85369010