Conector macho - PST 1,3/ 2-5,0 (VPE250) - 1988684

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector macho, corriente nominal: 12 A, número de polos: 2, paso: 5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, La corriente máxima depende del conector empleado. De los dos valores de corriente, es determinante el valor más bajo para el conector y el conector macho. El conector macho está fabricado en plástico resistente a altas temperaturas, con lo cual es adecuado para el proceso de soldadura por reflujo.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Adecuado para procesos de soldadura por ola y reflujo
  • Geometría de la clavija óptima para todos los conectores pinstrip COMBICON
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1988684
Unidad de embalaje 250 pcs
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4017918938499
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,350 g