Borne para placa de circuito impreso - PT 1,5/ 5-PVH-5,0-A BK - 1987494
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
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
  • Permite la conexión de dos cables
  • Opción de conexión horizontal y vertical para una guía de cables óptima
  • Los artículos alineables en el paso permiten placas de circuito impreso equipadas de forma flexible y con ahorro de espacio
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1987494
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4017918930486
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,700 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!