Borne para placa de circuito impreso - MKDSN 1,5/ 8 BD:NZ 4338 - 1987041

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 13,5 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde
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
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1987041
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918924621
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,240 g
Número de tarifa arancelaria 85369010