Borne para placa de circuito impreso - MKDS 5/ 8-9,5 BG NZ500-1134+/- - 1985483

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 32 A, tensión nominal: 1000 V, paso: 9,52 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: gris guijarro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1985483
Unidad de embalaje 25 pcs
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
EAN 4017918908898
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 23,390 g
Número de tarifa arancelaria 85369010