Borne para placa de circuito impreso - PTSA 1,5/ 9-3,5-F - 1985030

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión nominal: 250 V, paso: 3,5 mm, número de polos: 9, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde. Patillas de soldar en la zona anterior, una hilera

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1985030
Unidad de embalaje 100 pcs
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
Página del catálogo Página 413 (C-1-2013)
EAN 4017918922115
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,200 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!