Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKC 2,5/ 2-ST BD:R3.2SO - 1983320

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 2, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1983320
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918963156