Regleta de base - PC 4/ 3-G-7,62 PIN 3,6 - 1982842

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa de base, corriente nominal: 20 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 3, paso: 7,62 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1982842
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918958411
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,940 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios