Regleta de base - MC 1,5/ 6-G-3,5 GY - 1982732

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, número de polos: 6, paso: 3,5 mm, color: gris, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1982732
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918962753
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,460 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!