Regleta de base - MDSTBW 2,5/ 3-G-5,08 BK - 1982473

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 10 A, número de polos: 3, paso: 5,08 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1982473
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918955335
Número de tarifa arancelaria 85366930