Conector enchufable para placa de circ. impreso - SMC 1,5/ 5-G-3,81 GY NZ X102 - 1982279

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, número de polos: 5, paso: 3,81 mm, color: gris, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1982279
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918954086
Número de tarifa arancelaria 85366930