Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 4-ST-3,81 BUGY NZX114 - 1982143

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 4, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris azulado, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1982143
Unidad de embalaje 50 pcs
EAN 4017918954161
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,940 g