Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 2-ST-3,81 OG NZX112 - 1982101

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 2, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: naranja, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1982101
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918954123