Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 2-ST RD BD:NZ - 1981115

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo en verde

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 2, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: rojo, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1981115
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918952013