Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 2-ST-RF AU - 1980912

La figura muestra una variante de 10 polos

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1980912
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918951511
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,390 g