Regleta de base - ST 4-PCBV/11-G-6,2 - 1980792

La figura muestra una variante de 5 polos

Acoplamiento ST-COMBI, dirección de conexión perpendicular a la placa de circuito impreso, paso: 6,2 mm, número de polos: 11

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La anchura de división de esta regleta de base está ajustada al conector COMBI
  • Las soluciones enchufables pueden realizarse continuamente desde carriles simétricos hasta aparatos con el mismo conector

Datos mercantiles

Clave de pedido 1980792
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 300 (C-1-2017)
EAN 4017918972462
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 30,400 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios