Regleta de base - ST 4-PCB/ 5-G-6,2 - 1980624

Acoplamiento ST-COMBI, dirección de conexión horizontal a la placa de circuito impreso, paso: 6,2 mm, número de polos: 5

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Las soluciones enchufables pueden realizarse continuamente desde carriles simétricos hasta aparatos con el mismo conector
  • La anchura de división de esta regleta de base está ajustada al conector COMBI
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1980624
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 300 (C-1-2017)
EAN 4017918972295
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15,920 g
Número de tarifa arancelaria 85366930