Regleta de base - ST 2,5-PCB/12-G-5,2 - 1980475

La figura muestra una variante de 5 polos

Acoplamiento ST-COMBI, dirección de conexión horizontal a la placa de circuito impreso, paso: 5,2 mm, número de polos: 12

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La anchura de división de esta regleta de base está ajustada al conector COMBI
  • Las soluciones enchufables pueden realizarse continuamente desde carriles simétricos hasta aparatos con el mismo conector

Datos mercantiles

Clave de pedido 1980475
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 293 (C-1-2017)
EAN 4017918972141
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 17,070 g
Número de tarifa arancelaria 85366930