Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 4-STF-3,81 AU - 1975901

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 4, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1975901
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918949969
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,710 g