Conector enchufable para placa de circ. impreso - GMSTB 2,5/ 3-G-7,62 HT BK - 1973440

La figura muestra el artículo estándar de 10 polos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 3, paso: 7,62 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Paso más grande para requisitos de tensión elevados
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1973440
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918944469
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,470 g
Número de tarifa arancelaria 85366930