Regleta de base - PC 4/ 4-GFL-7,62 GY CP1,2 - 1972629

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, color: gris, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1972629
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918938789
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,000 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!