Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 6/ 2-ST-10,16 BD:R1,R2 - 1972425

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, número de polos: 2, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: plata

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1972425
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918938246
Número de tarifa arancelaria 85366990

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 652-2000
Fax: (+56 2) 652-2050
Fax: (+56 2) 652-2020
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios