Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 16/ 5-STF-10,16 GY BDNZ314 - 1972153

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1972153
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918939496
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 37,930 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)