Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBA 2,5/ 4-G-5,08THTPIN26R32 - 1971963

La figura muestra una variante de 8 polos

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 4, paso: 5,08 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, Encontrará más información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en 'Downloads'

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1971963
Unidad de embalaje 330 pcs
Cantidad de pedido mínima 330 pcs
EAN 4017918933623
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,450 g
Número de tarifa arancelaria 85369010