Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCVW 1,5/10-ST-3,81 BD:11-20QSO - 1971840

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 10, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1971840
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918933166