Conector enchufable para placa de circ. impreso - ICV 2,5/ 5-G-5,08 O.RASTHAKEN - 1971756

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 5, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Carcasa de base invertida con contactos hembra para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones placa-placa
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1971756
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918936402
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,360 g
Número de tarifa arancelaria 85366930